3,5 m3 (4,6 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut
BARU

3,5 m3 (4,6 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut Bucket Buang Tinggi

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
107.2 in
2723 mm
Tinggi
67.6 in
1716 mm
Bobot
3851.5 lb
1747 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 10

Aplikasi

Aplikasi

Dirancang dengan peningkatan ketinggian buang untuk pemuatan truk yang lebih baik.
Deflektor Serpihan Belakang

Deflektor Serpihan Belakang

Menjauhkan material dari rangka bucket, mudah dibersihkan, dan melindungi dari kotoran dan kerusakan.
Pelindung Tumpahan Terintegrasi

Pelindung Tumpahan Terintegrasi

Sudut yang dibentuk mengalihkan luapan dari pin engsel, lift arm, silinder hidraulik, dan sensor kemiringan membantu melindungi hidraulik dan alat berat dari kerusakan. Ikuti bentuk tumpukan material munjung membuat daya pandang ke depan yang baik, menghindari kerusakan sudut saat membuang.
Pinggiran Tajam 1 Bagian Reversibel

Pinggiran Tajam 1 Bagian Reversibel

Melindungi pinggiran dasar, sekaligus memberikan kekakuan dan memperpanjang masa pakai bucket.
Silinder yang Terletak di Dinding Samping

Silinder yang Terletak di Dinding Samping

Lokasi silinder memberikan lantai datar panjang untuk pengisian dan pembuangan bucket yang lebih baik. Dua silinder hidraulik terlindungi dari serpihan di dalam struktur bucket.
Rack Back Dump Berhenti

Rack Back Dump Berhenti

Empat penghenti buang nonmetalik mengurangi beban kejut dan melindungi silinder. Dua penghenti buang metalik mencegah kelebihan beban pada penghenti nonmetalik dan mencegah silinder kelebihan beban.

Spesifikasi Produk untuk 3,5 m3 (4,6 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lebar 107.2 in 2723 mm
Tinggi 67.6 in 1716 mm
Bobot 3851.5 lb 1747 kg
Panjang 73.9 in 1877 mm
Kapasitas 4.6 yd³ 3.5 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1 in 25 mm
Tipe Antarmuka Coupler Pengunci Pin Horizontal (L50) Coupler Pengunci Pin Horizontal (L50)
Hidraulik yang Diperlukan Katup ke-3 Katup ke-3

Lihat bagaimana 3,5 m3 (4,6 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3,5 m3 (4,6 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lihat Penawaran Lainnya