1,91 m3 (2,5 yd3), Coupler Fusion™, Kiri

1,91 m3 (2,5 yd3), Coupler Fusion™, Kiri Bucket Buang Samping

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Kapasitas
2.5 yd³
1.91 m³
Bobot
3728 lb
1691 kg
Sisi Buang
Kiri
Kiri

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Aplikasi - Buang Samping Kiri

Aplikasi - Buang Samping Kiri

Didesain untuk pekerjaan memuat, membawa, meratakan, menimbun kembali, dan membuang dalam berbagai aplikasi dan material. Bucket Buang Samping Cat® mampu melakukan pembuangan ke depan atau ke samping kiri dan memberikan fleksibilitas yang diperlukan di area kerja yang sempit dan lingkungan yang ramai.
Lembar Bucket Berpelapis

Lembar Bucket Berpelapis

Memuat dan membongkar material dengan mudah (menyamping atau maju).
Pinggiran Tajam Bersegmen

Pinggiran Tajam Bersegmen

Pinggiran tajam bersegmen dapat mengurangi biaya operasi, mudah ditransportasi sebagai komponen yang dapat diganti, dan mudah diganti sesuai lokasi keausan pada setiap bagian pinggiran tajam.
Selang Cat® XT™-3

Selang Cat® XT™-3

Selain penutup bagian luar yang terbuat dari karet sintetis tahan terhadap oli, cuaca, dan abrasi, selang ini mudah dipasang dan sangat andal.
Pengunci Bucket Mekanis

Pengunci Bucket Mekanis

Penguncian otomatis tersedia untuk mengunci gerakan buang samping pada saat membuang ke depan, sehingga mencegah gerakan yang tidak diinginkan.
Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang Dipasang pada Alat

Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang Dipasang pada Alat

Dipasang pada alat dan di-seal dari elemen, tempat penyimpanan ini digunakan untuk menyimpan semua buku petunjuk pengoperasian dan perawatan yang diperlukan untuk pengoperasian work tool yang benar.

Spesifikasi Produk untuk 1,91 m3 (2,5 yd3), Coupler Fusion™, Kiri

Kapasitas 2.5 yd³ 1.91 m³
Bobot 3728 lb 1691 kg
Sisi Buang Kiri Kiri
Lebar Keseluruhan 122.2 in 3105 mm
Panjang Keseluruhan 54.6 in 1388 mm
Tinggi Keseluruhan 43.2 in 1097 mm
Sudut Buang 75 Derajat 75 Derajat
Tipe Sambung Cepat Puntir On/Off Puntir On/Off
Tipe Antarmuka Coupler Fusion™ Coupler Fusion™
Hidraulik yang Diperlukan Fungsi Ketiga Fungsi Ketiga

Lihat bagaimana 1,91 m3 (2,5 yd3), Coupler Fusion™, Kiri dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1,91 m3 (2,5 yd3), Coupler Fusion™, Kiri

Lihat Penawaran Lainnya