13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420

13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420 Batu

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
200 in
5,080 mm
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Spesifikasi Produk untuk 13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420

Lebar Bucket 200 in 5,080 mm
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 28,504 lb 12,929 kg
Kapasitas 13.8 m³ 18 yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 3055 lb/yd³ 1812 kg/m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 3333 lb/yd³ 1977 kg/m³
Aplikasi Batu Batu
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin

Lihat bagaimana 13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL