Ikhtisar
Peningkatan ketinggian buang berarti peningkatan kinerja dalam aplikasi pemuatan.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 10
| Lebar | 119.4 in 3032 mm |
| Tinggi | 74 in 1879 mm |
| Bobot | 5143.4 lb 2333 kg |
| Panjang | 80.9 in 2054 mm |
| Kapasitas | 6.5 yd³ 5 m³ |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 1.6 in 40 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 1.2 in 30 mm |
| Tipe Antarmuka | Pin-On Pin-On |
| Hidraulik yang Diperlukan | Katup ke-3 Katup ke-3 |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Lihat Penawaran Lainnya