3,5 m3 (4,6 yd3), Pinggiran Tajam Dibautkan

3,5 m3 (4,6 yd3), Pinggiran Tajam Dibautkan Bucket Material Ringan - Seri Performance

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
107.4 in
2727 mm
Tinggi
57 in
1449 mm
Bobot
2747 lb
1246 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Aplikasi

Aplikasi

Didesain untuk menangani material dengan tingkat kerapatan yang rendah, seperti mulsa, serpihan kayu, lapisan tanah atas kering, pupuk, pakan ternak, dan salju. Bucket Seri Performance Material Ringan dirancang dengan kapasitas yang lebih besar untuk aplikasi material kurang padat di Pertanian, Limbah, dan segmen lainnya. Aplikasi ini umumnya membutuhkan daya dobrak sedang hingga ringan. Faktor pengisian untuk bucket Seri Kinerja dapat ditingkatkan hingga 115% dari kapasitas maksimal yang ditentukan.
Kapasitas Tinggi

Kapasitas Tinggi

Kapasitas tinggi meningkatkan produktivitas dalam menangani material ringan. Bentuk bucket optimal untuk memuat material ringan hingga 1150 kg/ltr (1600 lb/yd3).
Pemuatan Superior

Pemuatan Superior

Panjang lantai bucket panjang, bersama dengan pembungkus belakang radius besar, memberikan pemuatan dan pembuangan material yang unggul, menghasilkan muatan yang lebih besar dan waktu siklus yang lebih cepat.
Slot Visibilitas Terintegrasi

Slot Visibilitas Terintegrasi

Visibilitas terintegrasi pada pinggiran tajam saat pengoperasian.
Desain yang Kokoh

Desain yang Kokoh

Pinggiran tajam samping dan alas baja yang diperkeras menghasilkan penetrasi, ketahanan, dan umur keausan yang luar biasa.

Spesifikasi Produk untuk 3,5 m3 (4,6 yd3), Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 107.4 in 2727 mm
Tinggi 57 in 1449 mm
Bobot 2747 lb 1246 kg
Panjang 59.5 in 1511 mm
Kapasitas 4.6 yd³ 3.5 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1 in 25 mm
Tipe Antarmuka ISO Coupler ISO Coupler

Lihat bagaimana 3,5 m3 (4,6 yd3), Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3,5 m3 (4,6 yd3), Pinggiran Tajam Dibautkan

Lihat Penawaran Lainnya