Ikhtisar
Bucket Serbaguna Seri Kinerja menawarkan berbagai faktor pengisian dan daya tahan material yang lebih tinggi dalam aplikasi muat dan bawa, serta pelerengan, perataan, dan pembuangan dalam beragam aplikasi dan material.
Spesifikasi Utama
Bucket Serbaguna Seri Kinerja menawarkan berbagai faktor pengisian dan daya tahan material yang lebih tinggi dalam aplikasi muat dan bawa, serta pelerengan, perataan, dan pembuangan dalam beragam aplikasi dan material.
Menampilkan 1-6 dari 5
| Lebar | 100.4 in 2549 mm |
| Tinggi | 53.5 in 1358 mm |
| Bobot | 2142.9 lb 972 kg |
| Panjang | 51.8 in 1316 mm |
| Kapasitas | 3 yd³ 2.3 m³ |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 1 in 25 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 1 in 25 mm |
| Tipe Antarmuka | Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan