2,6 m3 (3,4 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

2,6 m3 (3,4 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan Bucket Serbaguna – Seri Performance

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
116 in
2950 mm
Tinggi
51.7 in
1314 mm
Bobot
2387.6 lb
1083 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Aplikasi

Aplikasi

Bucket Serbaguna Seri Kinerja memberikan kinerja keseluruhan yang baik untuk penimbunan, penanganan ulang, penggalian, dan pemuatan tepi. Sesuai namanya, bucket ini berfungsi dengan baik dalam aplikasi pemuatan, dari penimbunan hingga pemuatan tepi. Bucket didesain untuk daya dobrak dan kondisi abrasi standar. Ideal untuk aplikasi penyeretan mundur dan pembuatan kemiringan. Faktor pengisian untuk bucket Seri Kinerja dapat ditingkatkan hingga 115% dari kapasitas maksimal yang ditentukan.
Pelindung Tumpahan Terintegrasi

Pelindung Tumpahan Terintegrasi

Pelindung Tumpahan Terintegrasi memberikan perlindungan linkage alat berat dan peningkatan retensi beban dengan mencegah tumpahan material.
Batang Samping Melingkar

Batang Samping Melingkar

Batang samping yang melingkar membantu menyalurkan dan menampung material ke dalam bucket.
Profil Seri Kinerja

Profil Seri Kinerja

Profil Seri Kinerja untuk dengan mudah memuat dan membawa beban maksimum.
Desain Leher Terbuka

Desain Leher Terbuka

Desain leher terbuka meningkatkan ukuran munjung dan faktor pengisian

Spesifikasi Produk untuk 2,6 m3 (3,4 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 116 in 2950 mm
Tinggi 51.7 in 1314 mm
Bobot 2387.6 lb 1083 kg
Panjang 49.9 in 1267 mm
Kapasitas 3.4 yd³ 2.6 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1 in 25 mm
Tipe Antarmuka Kunci Pin Horizontal (Lebar) (L50) Kunci Pin Horizontal (Lebar) (L50)

Lihat bagaimana 2,6 m3 (3,4 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.