Bucket LWL

24,5 m³ (32 yd³) - 627-8404 Batu

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
6,240 mm
246 in
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Spesifikasi Produk untuk 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8404

Lebar Bucket 6,240 mm 246 in
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 47,408 lb 21,504 kg
Kapasitas 32 yd³ 24.5 m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 3540 lb/yd³ 2100 kg/m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 2100 kg/m³ 3540 lb/yd³
Aplikasi Batu Batu
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin

Lihat bagaimana 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8404 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8404

Lihat Penawaran Lainnya