14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150

14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150 Batu

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
5,080 mm
200 in
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Spesifikasi Produk untuk 14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150

Lebar Bucket 5,080 mm 200 in
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 29,291 lb 13,286 kg
Kapasitas 14.5 m³ 19 yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 1949 kg/m³ 3285 lb/yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 3600 lb/yd³ 2136 kg/m³
Aplikasi Batu Batu
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin

Lihat bagaimana 14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150

Lihat Penawaran Lainnya