16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132

16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132 Batu

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
4,824 mm
190 in
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Spesifikasi Produk untuk 16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132

Lebar Bucket 4,824 mm 190 in
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 10,889 kg 24,006 lb
Kapasitas 16.1 m³ 21 yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 2143 lb/yd³ 1271 kg/m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 1440 kg/m³ 2428 lb/yd³
Aplikasi Batu Batu
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin

Lihat bagaimana 16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL