2,7 m3 (3,5 yd3), 2750 mm (108 in), Coupler Fusion™, Gigi Dibautkan

2,7 m3 (3,5 yd3), 2750 mm (108 in), Coupler Fusion™, Gigi Dibautkan Bucket Serbaguna – Seri Performance

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
108 in
2750 mm
Tinggi
55.3 in
1404 mm
Bobot
2541.9 lb
1153 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Aplikasi

Aplikasi

Bucket Serbaguna Seri Kinerja memberikan kinerja keseluruhan yang baik untuk penimbunan, penanganan ulang, penggalian, dan pemuatan tepi. Sesuai namanya, bucket ini berfungsi dengan baik dalam aplikasi pemuatan, dari penimbunan hingga pemuatan tepi. Bucket didesain untuk daya dobrak dan kondisi abrasi standar. Ideal untuk aplikasi penyeretan mundur dan pembuatan kemiringan. Faktor pengisian untuk bucket Seri Kinerja dapat ditingkatkan hingga 115% dari kapasitas maksimal yang ditentukan.
Pelindung Tumpahan Terintegrasi

Pelindung Tumpahan Terintegrasi

Pelindung Tumpahan Terintegrasi memberikan perlindungan linkage alat berat dan peningkatan retensi beban dengan mencegah tumpahan material.
Batang Samping Melingkar

Batang Samping Melingkar

Batang samping yang melingkar membantu menyalurkan dan menampung material ke dalam bucket.
Profil Seri Kinerja

Profil Seri Kinerja

Profil Seri Kinerja untuk dengan mudah memuat dan membawa beban maksimum.
Desain Leher Terbuka

Desain Leher Terbuka

Desain leher terbuka meningkatkan ukuran munjung dan faktor pengisian.

Spesifikasi Produk untuk 2,7 m3 (3,5 yd3), 2750 mm (108 in), Coupler Fusion™, Gigi Dibautkan

Lebar 108 in 2750 mm
Tinggi 55.3 in 1404 mm
Bobot 2541.9 lb 1153 kg
Panjang 54.3 in 1378 mm
Kapasitas 3.5 yd³ 2.7 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1 in 25 mm
Tipe Antarmuka Coupler Fusion™ Coupler Fusion™

Lihat bagaimana 2,7 m3 (3,5 yd3), 2750 mm (108 in), Coupler Fusion™, Gigi Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2,7 m3 (3,5 yd3), 2750 mm (108 in), Coupler Fusion™, Gigi Dibautkan

Lihat Penawaran Lainnya