Ikhtisar
Peningkatan ketinggian buang berarti peningkatan kinerja dalam aplikasi pemuatan.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 10
| Lebar | 99.4 in 2524 mm |
| Tinggi | 65.8 in 1671 mm |
| Bobot | 4792.8 lb 2174 kg |
| Panjang | 74 in 1880 mm |
| Kapasitas | 3.9 yd³ 3 m³ |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 1 in 25 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 1 in 25 mm |
| Tipe Antarmuka | Pin-On Pin-On |
| Hidraulik yang Diperlukan | Katup ke-3 Katup ke-3 |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Lihat Penawaran Lainnya