29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406

29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406 Batu Tugas Berat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
249 in
6,320 mm
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Spesifikasi Produk untuk 29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406

Lebar Bucket 249 in 6,320 mm
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 26,470 kg 58,356 lb
Kapasitas 38 yd³ 29.1 m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin
Aplikasi Batu Tugas Berat Batu Tugas Berat

Lihat bagaimana 29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406

Lihat Penawaran Lainnya