15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554

15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554 Batu

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
200 in
5,080 mm
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Spesifikasi Produk untuk 15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554

Lebar Bucket 200 in 5,080 mm
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 13,564 kg 29,904 lb
Kapasitas 15.3 m³ 20 yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 1833 kg/m³ 3090 lb/yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 2008 kg/m³ 3385 lb/yd³
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin
Aplikasi Batu Batu

Lihat bagaimana 15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL