27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320

27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320 Batu Tugas Berat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
249 in
6,320 mm
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Spesifikasi Produk untuk 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320

Lebar Bucket 249 in 6,320 mm
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 56,978 lb 25,845 kg
Kapasitas 36 yd³ 27.5 m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin
Aplikasi Batu Tugas Berat Batu Tugas Berat

Lihat bagaimana 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL