14,9 m³ (19,5 yd³) - 316-5870

14,9 m³ (19,5 yd³) - 316-5870 Batu

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
5,080 mm
200 in
Tipe Pinggiran
Spade Bergerigi
Spade Bergerigi
Gaya GET
Tidak Berlaku
Tidak Berlaku

Spesifikasi Produk untuk 14,9 m³ (19,5 yd³) - 316-5870

Lebar Bucket 5,080 mm 200 in
Tipe Pinggiran Spade Bergerigi Spade Bergerigi
Gaya GET Tidak Berlaku Tidak Berlaku
Bobot Bucket 13,914 kg 30,675 lb
Kapasitas 14.9 m³ 19.5 yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 1673 kg/m³ 2820 lb/yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 3080 lb/yd³ 1827 kg/m³
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin
Aplikasi Batu Batu

Lihat bagaimana 14,9 m³ (19,5 yd³) - 316-5870 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 14,9 m³ (19,5 yd³) - 316-5870

Lihat Penawaran Lainnya