Ikhtisar
Bucket LWL
Bucket Serbaguna 17,6 m³ (23 yd³) untuk Wheel Loader 992. Hubungi dealer Anda untuk informasi lebih lanjut mengenai opsi perlindungan keausan.
Spesifikasi Utama
Bucket Serbaguna 17,6 m³ (23 yd³) untuk Wheel Loader 992. Hubungi dealer Anda untuk informasi lebih lanjut mengenai opsi perlindungan keausan.
| Lebar Bucket | 4,995 mm 197 in |
| Tipe Pinggiran | Lurus Lurus |
| Gaya GET | BOCE BOCE |
| Bobot Bucket | 11,288 kg 24,886 lb |
| Kapasitas | 17.6 m³ 23 yd³ |
| Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) | 2077 lb/yd³ 1232 kg/m³ |
| Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) | 2415 lb/yd³ 1433 kg/m³ |
| Aplikasi | Serbaguna Serbaguna |
| Tipe Attachment | Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin |