Ikhtisar
Bucket Pasir & Kerikil didesain untuk penanganan agregat dalam aplikasi loader di pabrik pencampuran adukan beton (batch plant).
Spesifikasi Utama
Bucket Pasir & Kerikil didesain untuk penanganan agregat dalam aplikasi loader di pabrik pencampuran adukan beton (batch plant).
Menampilkan 1-6 dari 5
| Lebar | 108 in 2743 mm |
| Tinggi | 56.7 in 1440 mm |
| Bobot | 2724.9 lb 1236 kg |
| Panjang | 56.2 in 1428 mm |
| Kapasitas | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 1 in 25 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 1 in 25 mm |
| Tipe Antarmuka | Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan