21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230

21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230 Batu

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
6,240 mm
246 in
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Spesifikasi Produk untuk 21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230

Lebar Bucket 6,240 mm 246 in
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 45,614 lb 20,690 kg
Kapasitas 28 yd³ 21.4 m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 2441 kg/m³ 4115 lb/yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 4115 lb/yd³ 2441 kg/m³
Aplikasi Batu Batu
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin

Lihat bagaimana 21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL