2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan Bucket Multiguna

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
108.3 in
2750 mm
Tinggi
52.6 in
1337 mm
Bobot
3443.6 lb
1562 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Aplikasi

Aplikasi

Ideal untuk pekerjaan menggali, membuldoser, menjepit, menyeret mundur, membuat kemiringan, dan meratakan dalam aplikasi konstruksi, penataan lahan, industri, dan penghancuran.
Desain Bucket

Desain Bucket

Daya jepitan yang luar biasa membantu Anda mencengkeram beragam objek berukuran besar dengan bentuk yang tidak beraturan seperti pohon, tunggul pohon yang goyah, semak, serpihan dan pipa daur ulang, sehingga meningkatkan keserbagunaan alat berat.
Dinding Samping Clam Bergerigi

Dinding Samping Clam Bergerigi

Membantu menahan material dan memastikannya tidak tumpah.
Peralatan Pengolah Tanah

Peralatan Pengolah Tanah

Bucket dasar juga tersedia dengan pinggiran tajam dibautkan dan gigi dibautkan.

Spesifikasi Produk untuk 2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 108.3 in 2750 mm
Tinggi 52.6 in 1337 mm
Bobot 3443.6 lb 1562 kg
Panjang 52.9 in 1343 mm
Tipe Antarmuka Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler
Kapasitas 3.5 yd³ 2.7 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1 in 25 mm
Bukaan Jaw 44.6 in 1134 mm
Sudut Clam 71 derajat 71 derajat
Hidraulik yang Diperlukan Fungsi Ketiga Fungsi Ketiga

Lihat bagaimana 2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Operasi Penyeretan Balik Bucket Multiguna Wheel Loader Kecil

Bucket Multiguna Wheel Loader Kecil Sedang Memuat Kerikil

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Operasi Penyeretan Balik Bucket Multiguna Wheel Loader Kecil
Bucket Multiguna Wheel Loader Kecil Sedang Memuat Kerikil