Ikhtisar
Bucket Pasir & Kerikil didesain untuk penanganan agregat dalam aplikasi loader di pabrik pencampuran adukan beton (batch plant).
Spesifikasi Utama
Bucket Pasir & Kerikil didesain untuk penanganan agregat dalam aplikasi loader di pabrik pencampuran adukan beton (batch plant).
Menampilkan 1-6 dari 5
| Lebar | 108 in 2750 mm |
| Tinggi | 58.6 in 1488 mm |
| Bobot | 2788.8 lb 1265 kg |
| Panjang | 56.1 in 1426 mm |
| Kapasitas | 4.2 yd³ 3.2 m³ |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 1 in 25 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 1 in 25 mm |
| Tipe Antarmuka | Coupler Fusion™ Coupler Fusion™ |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Lihat Penawaran Lainnya