26 m³ (34 yd³) - 596-5330

26 m³ (34 yd³) - 596-5330 Batu

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
6,240 mm
246 in
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Spesifikasi Produk untuk 26 m³ (34 yd³) - 596-5330

Lebar Bucket 6,240 mm 246 in
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 48,960 lb 22,208 kg
Kapasitas 26 m³ 34 yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 3285 lb/yd³ 1949 kg/m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 3285 lb/yd³ 1949 kg/m³
Aplikasi Batu Batu
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin

Lihat bagaimana 26 m³ (34 yd³) - 596-5330 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 26 m³ (34 yd³) - 596-5330

Lihat Penawaran Lainnya