5,0 m3 (6,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
BARU

5,0 m3 (6,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan Bucket Buang Tinggi

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
119.4 in
3032 mm
Tinggi
74 in
1879 mm
Bobot
5145.6 lb
2334 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 10

Aplikasi

Aplikasi

Dirancang dengan peningkatan ketinggian buang untuk pemuatan truk yang lebih baik.
Deflektor Serpihan Belakang

Deflektor Serpihan Belakang

Menjauhkan material dari rangka bucket, mudah dibersihkan, dan melindungi dari kotoran dan kerusakan.
Pelindung Tumpahan Terintegrasi

Pelindung Tumpahan Terintegrasi

Sudut yang dibentuk mengalihkan luapan dari pin engsel, lift arm, silinder hidraulik, dan sensor kemiringan membantu melindungi hidraulik dan alat berat dari kerusakan. Ikuti bentuk tumpukan material munjung membuat daya pandang ke depan yang baik, menghindari kerusakan sudut saat membuang.
Pinggiran Tajam 1 Bagian Reversibel

Pinggiran Tajam 1 Bagian Reversibel

Melindungi pinggiran dasar, sekaligus memberikan kekakuan dan memperpanjang masa pakai bucket.
Silinder yang Terletak di Dinding Samping

Silinder yang Terletak di Dinding Samping

Lokasi silinder memberikan lantai datar panjang untuk pengisian dan pembuangan bucket yang lebih baik. Dua silinder hidraulik terlindungi dari serpihan di dalam struktur bucket.
Rack Back Dump Berhenti

Rack Back Dump Berhenti

Empat penghenti buang nonmetalik mengurangi beban kejut dan melindungi silinder. Dua penghenti buang metalik mencegah kelebihan beban pada penghenti nonmetalik dan mencegah silinder kelebihan beban.

Spesifikasi Produk untuk 5,0 m3 (6,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 119.4 in 3032 mm
Tinggi 74 in 1879 mm
Bobot 5145.6 lb 2334 kg
Panjang 80.9 in 2054 mm
Kapasitas 6.5 yd³ 5 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1.6 in 40 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1.2 in 30 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On
Hidraulik yang Diperlukan Katup ke-3 Katup ke-3

Lihat bagaimana 5,0 m3 (6,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 5,0 m3 (6,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lihat Penawaran Lainnya