Pelindung Tumpahan

Pelindung Tumpahan Pelindung Tumpahan

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
115 in
2909 mm
Tinggi Keseluruhan
27 in
675 mm
Panjang Keseluruhan
58 in
1475 mm

Spesifikasi Produk untuk Pelindung Tumpahan

Lebar Keseluruhan 115 in 2909 mm
Tinggi Keseluruhan 27 in 675 mm
Panjang Keseluruhan 58 in 1475 mm
Bobot 258 lb 117 kg

Lihat bagaimana Pelindung Tumpahan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Pelindung Tumpahan

Lihat Penawaran Lainnya