3,7 m (12 ft), Coupler Fusion™

3,7 m (12 ft), Coupler Fusion™ Snow Wing

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Kerja (Wing Tertutup)
145 in
3683 mm
Lebar Keseluruhan (Wing Tertutup)
151.8 in
3855 mm
Lebar Keseluruhan (Wing Terbuka)
219.5 in
5575 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 12

Moldboard Lengkung

Moldboard Lengkung

Desain moldboard lengkung menggulung dan menumpuk salju sambil memutar, meminimalkan salju yang melekat ke permukaannya dan menumpahkannya dari atas.
Skid Shoes Belakang

Skid Shoes Belakang

Skid shoe belakang mengurangi peluang permukaan plow tercungkil dan memungkinkan operator mengontrol dan menjaga kedalaman pinggiran tajam konstan lebih baik.
Float Depan/Belakang dan Lateral

Float Depan/Belakang dan Lateral

Snow Wing dapat mengambang dari kiri ke kanan dan dari depan ke belakang untuk menjaga kontak dengan permukaan tanah agar lintasan tetap bersih.
Pinggiran Trip yang Dapat Disetel

Pinggiran Trip yang Dapat Disetel

Pinggiran trip yang dapat disetel dimasukkan ke dasar setiap wing. Bagian pegas papan cetak yang telah dipotong muncul kembali saat bersentuhan dengan penghalang yang tidak terlihat meminimalkan risiko kerusakan pada wing dan alat berat.
Kontrol Aliran yang Dapat Disetel

Kontrol Aliran yang Dapat Disetel

Kontrol aliran yang dapat disetel memungkinkan penyetelan kecepatan gerakan wing secara manual, dan sudut yang terjadi. Kontrol pada alat berat bersifat proporsional, tetapi ketiga katup, satu untuk setiap wing dan satu untuk sudut, memungkinkan penyempurnaan kecepatan lebih lanjut.
Aktuator Rotary

Aktuator Rotary

Memungkinkan berputar 180 derajat untuk setiap wing untuk keserbagunaan maksimum. Kedua wing dikontrol secara independen. Penggunaan aktuator selain silinder juga menjaga komponen terlindungi lebih baik dari kerusakan.

Spesifikasi Produk untuk 3,7 m (12 ft), Coupler Fusion™

Lebar Kerja (Wing Tertutup) 145 in 3683 mm
Lebar Keseluruhan (Wing Tertutup) 151.8 in 3855 mm
Lebar Keseluruhan (Wing Terbuka) 219.5 in 5575 mm
Lebar Kerja (Wing Terbuka) 219.5 in 5575 mm
Bobot 4728.9 lb 2145 kg
Panjang 87.6 in 2224 mm
Tinggi Keseluruhan 54.9 in 1395 mm
Pengaturan Sudut Hidraulik - Kiri/Kanan dari Tengah ±36 derajat ±36 derajat
Float ±5 derajat ±5 derajat
Rotasi Wing 180 derajat 180 derajat
Aliran Hidraulik Optimal 90-190 L/min (24-50 gpm) 90-190 L/min (24-50 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 230-280 bar (3300-4061 psi) 230-280 bar (3300-4061 psi)
Tipe Antarmuka Coupler Fusion™ Coupler Fusion™
Tipe Pinggiran Trip Baja Baja
Tinggi Pinggiran Trip 5.3 in 135 mm
Jumlah Pinggiran Trip 2 2
Hidraulik yang Diperlukan Katup ke-3 Katup ke-3

Lihat bagaimana 3,7 m (12 ft), Coupler Fusion™ dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3,7 m (12 ft), Coupler Fusion™

Lihat Penawaran Lainnya