Ikhtisar
Desain yang efisien menghilangkan salju sekaligus meminimalkan lintasan serta mengurangi penumpukan garam.
Spesifikasi Utama
Desain yang efisien menghilangkan salju sekaligus meminimalkan lintasan serta mengurangi penumpukan garam.
Menampilkan 1-6 dari 7
| Lebar Kerja | 144 in 3658 mm |
| Berat | 4111.6 lb 1865 kg |
| Panjang | 50.4 in 1279 mm |
| Ketinggian Moldboard | 35.7 in 906 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 38.4 in 975 mm |
| Tipe Antarmuka | Coupler IT Coupler IT |
| Tipe Pinggiran Trip | Karet Dengan Pinggiran Trip Karet Dengan Pinggiran Trip |
| Tinggi Pinggiran Trip | 5.4 in 137 mm |
| Jumlah Pinggiran Trip | 2 2 |
| Lebar Keseluruhan | 150.7 in 3829 mm |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Compact Track Loader Cat® 289D dan Snow Push di tempat kerja di Colorado.
Snow Push Cat® sedang melakukan pekerjaan.