930K

Wheel Loader Kecil 930K

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Kotor Maksimum
162 hp
119 kW
Bobot Kerja
28945 lb
13130 kg
Kapasitas Bucket
2,1-5,0 m3 (2,7-6,5 yd3)
2,1-5,0 m3 (2,7-6,5 yd3)

Ikhtisar

Dikonfigurasi untuk Berhasil

Wheel Loader Cat® 930K Kecil menetapkan standar untuk produktivitas, efisiensi bahan bakar, dan kenyamanan operator. Linkage loader batang Z yang ditingkatkan keoptimalannya memberikan kinerja pemuatan batang Z tradisional yang cepat dengan kemampuan penjajaran dan penanganan beban tool carrier. Engine C7.1 kecepatan rendah dengan torsi tinggi bekerja selaras dengan power train hidrostatis yang cerdas untuk memberikan efisiensi bahan bakar sebagai perlengkapan standar.

Spesifikasi Produk untuk 930K

Bobot Kerja 28945 lb 13130 kg
Bobot Kerja (1) Pengangkatan Standard - 13.130 kg (28.945 lb) Pengangkatan Standard - 13.130 kg (28.945 lb)
Bobot Kerja (2) Pengangkatan Tinggi - 13.622 kg (30.029 lb) Pengangkatan Tinggi - 13.622 kg (30.029 lb)
Kapasitas Bucket 2,1-5,0 m3 (2,7-6,5 yd3) 2,1-5,0 m3 (2,7-6,5 yd3)
Kapasitas Bucket - Serbaguna 2,1-2,7 m3 (2,7-3,5 yd3) 2,1-2,7 m3 (2,7-3,5 yd3)
Kapasitas Bucket - Material Ringan 3,1-5,0 m3 (4,0-6,5 yd3) 3,1-5,0 m3 (4,0-6,5 yd3)
ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994
FOPS SAE J/ISO 3449 APR98, Level II, ISO 3449 1992 Level II SAE J/ISO 3449 APR98, Level II, ISO 3449 1992 Level II
Catatan (2) Opsi semi-kabin tersedia. Opsi semi-kabin tersedia.
Catatan (1) Kabin dan Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) merupakan perlengkapan standar. Kabin dan Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) merupakan perlengkapan standar.
Daya Kotor Maksimum 162 hp 119 kW
Model Engine C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Daya Kotor Maksimum - 1600 rpm - ISO 14396 (Mode Daya Standar: Kisaran 1-3*) 152 hp 113 kW
Torsi Bersih Maksimum - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Mode Daya Performance: Kisaran 1-4) 561 lb/ft 761 N·m
Kapasitas (Mode Daya Performance: Kisaran Kecepatan 1-4) 427 in³ 7.01 l
Daya Kotor Maksimum - 1800 rpm - ISO 14396 (Mode Daya Performance: Kisaran 1-4) 160 hp 119 kW
Torsi Kotor Maksimum - ISO 14396 (Mode Daya Performance: Kisaran 1-4) 580 lb/ft 787 N·m
Emisi Engine memenuhi standar emisi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE/MAR-1 Brasil. Engine memenuhi standar emisi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE/MAR-1 Brasil.
Torsi Bersih Maksimum - SAE J1349 (Mode Daya Performance: Kisaran 1-4) 555 lb/ft 753 N·m
Catatan (2) *Daya kisaran 4 diperkuat menyamai Mode Performance. *Daya kisaran 4 diperkuat menyamai Mode Performance.
Kapasitas (Mode Daya Standar: Kisaran Kecepatan 1-3*) 427 in³ 7.01 l
Torsi Kotor Maksimum - ISO 14396 (Mode Daya Standar: Kisaran 1-3*) 580 lb/ft 787 N·m
Torsi Bersih Maksimum - SAE J1349 (Mode Daya Standar: Kisaran 1-3*) 555 lb/ft 753 N·m
Torsi Bersih Maksimum - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Mode Daya Standar: Kisaran 1-3*) 561 lb/ft 761 N·m
Catatan (1) Daya bersih yang ditunjukkan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan alternator dan air cleaner. Daya bersih yang ditunjukkan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan alternator dan air cleaner.
Daya Bersih - 1600 rpm - ISO 9249 (metrik) (Mode Daya Standar: Kisaran 1-3*) 151 hp 151 hp
Daya Kotor Maksimum - 1600 rpm - ISO 14396 (metrik) (Mode Daya Standar: Kisaran 1-3*) 154 hp 154 hp
Daya Bersih - 1800 rpm - SAE J1349 (Mode Daya Performance: Kisaran 1-4) 156 hp 116 kW
Daya Kotor Maksimum - 1800 rpm - ISO 14396 (metrik) (Mode Daya Performance: Kisaran 1-4) 162 hp 162 hp
Daya Bersih - 1600 rpm - SAE J1349 (Mode Daya Standar: Kisaran 1-3*) 148 hp 110 kW
Daya Bersih - 1800 rpm - ISO 9249 (metrik) (Mode Daya Performance: Kisaran 1-4) 159 hp 159 hp
Sistem Pendinginan 8.5 gal (AS) 32 l
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki 43.6 gal (AS) 165 l
Tangki Bahan Bakar 51.5 gal (AS) 195 l
Transmisi - Gearbox 2.2 gal (AS) 8.5 l
Karter Engine 5.2 gal (AS) 19.5 l
Gandar - Belakang 6.6 gal (AS) 25 l
Gandar - Depan 6.9 gal (AS) 26 l
Tangki Hidraulik 23.8 gal (AS) 90 l
Pilihan Lainnya Dapat Berbeda Tergantung Wilayah 20,5-25 16 PR (L-3) 20,5-25 16 PR (L-3)
Catatan (2) Dalam aplikasi tertentu, kapabilitas produktif loader mungkin melebihi kemampuan metrik ton-km/h (ton-mph) ban. Dalam aplikasi tertentu, kapabilitas produktif loader mungkin melebihi kemampuan metrik ton-km/h (ton-mph) ban.
Catatan (3) Caterpillar menganjurkan Anda menghubungi pemasok ban untuk mengevaluasi semua kondisi sebelum memilih model ban. Caterpillar menganjurkan Anda menghubungi pemasok ban untuk mengevaluasi semua kondisi sebelum memilih model ban.
Ukuran Standar 20,5 R25, radial (L-3) 20,5 R25, radial (L-3)
Catatan (1) Pilihan ban lainnya tersedia. Hubungi dealer Cat untuk mengetahui rinciannya. Pilihan ban lainnya tersedia. Hubungi dealer Cat untuk mengetahui rinciannya.
Aliran Maksimum - Pompa Kemudi 34 gal/min 130 l/min
Torsi Kemudi Maksimum - 0° (Alat Berat Lurus) 37155 lb/ft 50375 N·m
Tekanan Kerja Maksimum - Pompa Kemudi 3500 psi 24130 kPa
Jumlah Putaran Roda Kemudi - Kiri Penuh ke Kanan Penuh atau Kanan Penuh ke Kiri Penuh 3.5 putaran 3.5 putaran
Torsi Kemudi Maksimum - 40° (Putaran Penuh) 27747 lb/ft 37620 N·m
Waktu Siklus Kemudi - Kiri Penuh hingga Kanan Penuh - Pada 1800 rpm: Kecepatan Roda Kemudi 90 rpm 2.4 s 2.4 s
Sudut Artikulasi Kemudi - Setiap Arah 40° 40°
Waktu Siklus Hidraulik - Mode Performance di 1800 rpm - Float Turun, Pengangkatan Maksimum hingga Permukaan Tanah 2.7 s 2.7 s
Waktu Siklus Hidraulik - Mode Standar di 1600 rpm - Waktu Siklus Total 10.1 s 10.1 s
Tekanan Kerja Maksimum - Pompa Implement 3626 psi 25000 kPa
Waktu Siklus Hidraulik - Mode Performance di 1800 rpm - Buang, di Ketinggian Pengangkatan Maksimum 1.5 s 1.5 s
Waktu Siklus hidraulik - Mode Standar di 1600 rpm - Angkat, Permukaan Tanah ke Pengangkatan Maksimum 5.7 s 5.7 s
Waktu Siklus hidraulik - Mode Performance di 1800 rpm - Angkat, Permukaan Tanah ke Pengangkatan Maksimum 5.1 s 5.1 s
Aliran Maksimum Pompa Implement - Aliran Maksimum Fungsi Ke-4* 40 gal/min 150 l/min
Waktu Siklus Hidraulik - Mode Standar di 1600 rpm - Buang, di Ketinggian Pengangkatan Maksimum 1.7 s 1.7 s
Waktu Siklus Hidraulik - Mode Performance di 1800 rpm - Waktu Siklus Total 9.3 s 9.3 s
Tekanan Relief - Silinder Kemiringan - Tekanan Kerja Maksimum Fungsi ke-3 3626 psi 25000 kPa
Aliran Maksimum - Pompa Implement 50 gal/min 190 l/min
Tekanan Relief - Silinder Kemiringan 4061 psi 28000 kPa
Aliran Maksimum - Pompa Implement - Fungsi Ke-3* 50 gal/min 190 l/min
Waktu Siklus Hidraulik - Mode Standar di 1600 rpm - Float Turun, Pengangkatan Maksimum hingga Permukaan Tanah 2.7 s 2.7 s
Tekanan Relief - Silinder Kemiringan - Tekanan Kerja Maksimum Fungsi Ke-4 3626 psi 25000 kPa
Catatan *Dapat disetel dari 20% menjadi 100% aliran maksimum melalui tampilan sekunder, bila terpasang. *Dapat disetel dari 20% menjadi 100% aliran maksimum melalui tampilan sekunder, bila terpasang.
Belakang Osilasi ±11 derajat; Diferensial terbuka (standar); Diferensial selip terbatas (opsional di beberapa kawasan) Osilasi ±11 derajat; Diferensial terbuka (standar); Diferensial selip terbatas (opsional di beberapa kawasan)
Depan Tetap; Diferensial terbuka (standar); Diferensial penguncian (opsional) Tetap; Diferensial terbuka (standar); Diferensial penguncian (opsional)
Maju dan Mundur - Kisaran 4 25 mile/h 40 km/h
Catatan *dengan kontrol creeper, kisaran kecepatan maksimum dapat disetel mulai 1 km/h (0,6 mph) hingga 13 km/h (8 mph) pada Kisaran 1 melalui tampilan sekunder. *dengan kontrol creeper, kisaran kecepatan maksimum dapat disetel mulai 1 km/h (0,6 mph) hingga 13 km/h (8 mph) pada Kisaran 1 melalui tampilan sekunder.
Maju dan Mundur - Kisaran 2 8 mile/h 13 km/h
Maju dan Mundur - Kisaran 3 17 mile/h 27 km/h
Maju dan Mundur - Kisaran 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph)
Catatan Default Pabrik 7 km/h (4,4 mph). Default Pabrik 7 km/h (4,4 mph).
Catatan (3) Tingkat daya suara eksterior yang dinyatakan adalah 104 dB(A) apabila nilai tersebut diukur sesuai dengan prosedur “ISO 6395:2008.” Tingkat daya suara eksterior yang dinyatakan adalah 104 dB(A) apabila nilai tersebut diukur sesuai dengan prosedur “ISO 6395:2008.”
Catatan (2) Pengukuran ini dilakukan pada 70% dari kecepatan kipas pendingin engine maksimum, dengan pintu kabin dan jendela kabin tertutup. Pengukuran ini dilakukan pada 70% dari kecepatan kipas pendingin engine maksimum, dengan pintu kabin dan jendela kabin tertutup.
Catatan (1) Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan adalah 72 dB(A) apabila “ISO 6396:2008” digunakan untuk mengukur nilai untuk kabin tertutup. Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan adalah 72 dB(A) apabila “ISO 6396:2008” digunakan untuk mengukur nilai untuk kabin tertutup.

930K Perlengkapan Standar

POWER TRAIN

  • Fitur pematian idle otomatis
  • Engine Cat C7.1
    • Mode Daya (Standar dan Performance)
    • Daya sesuai kisaran (Daya Tinggi di Kisaran 4)
    • Dilengkapi turbocharger dan aftercooler
    • Breather karter difilter
  • Start berkode (memerlukan tampilan sekunder)
  • Perlindungan cairan pendingin hingga –34 °C (–29 °F)
  • Rem hidraulik penuh cakram basah tertutup
  • Pompa priming bahan bakar, otomatis
  • Kipas pendingin permintaan yang digerakkan secara hidraulik
  • Transmisi hidrostatik dengan kontrol elektronik
    • Mode operator (Default, TC, Hystat, dan Es)
    • Agresivitas Perpindahan Arah (cepat, sedang, lambat)
    • Kontrol rimpull, menyetel torsi roda
    • Kontrol creeper, menyetel kecepatan gerak
  • Rem parkir, elektrik
  • Paket pendinginan satu bidang, kerapatan enam sirip lebar per inci
  • Pengunci throttle dan pembatas kecepatan maksimum

HIDRAULIK

  • Pengangkatan dan kickout bucket otomatis, dapat disetel di dalam kabin
  • Mode bucket dan fork, dapat disetel dalam kabin
  • Redaman silinder saat kickout dan stoper ujung mekanis
  • Kontrol mode halus (cepat, sedang, lambat) dalam mode fork
  • Setelan respons hidraulik (cepat, sedang, lambat)
  • Konektor diagnostik hidraulik dan port S·O·S℠
  • Hidraulik dan pengemudian sensor beban

KELISTRIKAN

  • Alternator, 115 amp, tugas berat
  • Catu daya 12 V dalam kabin (2)
  • Baterai, sistem 1000 CCA (2) 24V, sakelar pemutus
  • Alarm mundur
  • Sakelar shutdown darurat
  • Lampu kerja dan jalan raya halogen, lampu ekor belakang LED
  • Pos jump start jarak jauh
  • Pemutus arus utama dan fungsi kritis yang dapat direset

LINGKUNGAN OPERATOR

  • 75 mm (3 in) sabuk pengaman memendek sendiri, dengan indikator dan alarm suara
  • Kontrol temperatur otomatis
  • Kaca spion eksternal dengan bentuk parabola lebih rendah
  • Penguncian kontrol hidraulik
  • Lampu penerangan kabin, pintu dan atap
  • Spion pandangan belakang dalam (2)
  • Kotak penyimpanan makanan
  • Speaker siap radio
  • Kontrol implement elektronik yang terpasang di kursi, dapat disetel
  • Kontrol multi-fungsi yang terpasang di kolom - lampu, wiper, sinyal belok
  • Roda kemudi dapat dimiringkan dan teleskopis
  • Kaca depan berwarna

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Pintu penutup akses besar dengan gaya buka/tutup yang dapat disetel
  • Linkage loader pengangkatan paralel

930K Perlengkapan Opsional

PERLENGKAPAN OPSIONAL

  • Pelumasan otomatis, terintegrasi di tampilan sekunder
  • Aliran bantu, fungsi ketiga dan keempat, dapat disetel melalui tampilan sekunder
  • Lampu suar, strobo
  • Kabin, deluxe
    • Kamera, dipasang di atap, tampilan depan dengan tampilan terpisah*
    • Defroster jendela belakang (standar di Eropa)
    • Tampilan sekunder untuk menyesuaikan setelan (standar di Eropa)
    • Pelindung sinar matahari, depan dan belakang
    • Wiper/washer lengan basah, depan dan belakang
  • Kamera, pandangan belakang (standar di Eropa)
  • Paket start dingin
  • Paket perlindungan terhadap korosi
  • Counterweight, (berat dan logger)
  • Coupler, (Fusion™ dan ISO 23727)
  • Paket serpihan (rendah, sedang, tinggi)
  • Pengunci diferensial, gandar depan
  • Sepatbor (penutup dipanjangkan dan cakupan penuh)
  • Perlindungan (alat berat dan operator)
  • Linkage, pengangkatan tinggi
  • Lampu, alat bantu, halogen atau LED dengan lampu ruang engine
  • Lampu, LED depan jalan raya
  • Katup penyearah beban
  • Deteksi Objek
  • Product Link™ PRO dan ELITE dengan kemampuan dorong perangkat lunak, pencatatan data, histogram, dan pemetaan tren
  • Paket radio
  • Wiper belakang
  • Sistem Kontrol Kendara, dapat disetel melalui tampilan sekunder
  • Kursi
    • Kursi deluxe - kursi suspensi udara berlapis kain yang dapat disetel sepenuhnya dengan sandaran punggung tengah dan penopang lumbal mekanis
  • Kursi
    • Kursi premium – suspensi udara berpelapis kain dan kulit yang dapat disetel sepenuhnya dengan sandaran punggung tinggi dan penopang lumbal udara. Kursi berpemanas dan berventilasi pada bantalan bawah dan sandaran punggung.
  • Kemudi
    • Mode ganda dan sekunder
  • Sertifikasi CE (standar di Eropa)
  • CATATAN: Tidak semua fitur tersedia di semua kawasan.
  • *Sistem kamera hadap depan mungkin diperlukan untuk persyaratan UE lokal.
  • Hubungi dealer Cat setempat untuk informasi tambahan.

Lihat bagaimana 930K dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Wheel Loader Kecil 930K

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Wheel Loader Kecil 930K
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 930K

Lihat Penawaran Lainnya