Ikhtisar
Brushcutter Cat® digunakan untuk membersihkan lahan dan semak.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 7
| Lebar Keseluruhan | 79.7 in 2025 mm |
| Lebar Pemotongan | 78 in 1981 mm |
| Diameter Pemotongan Maksimum | 3 in 76 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Standar Aliran Standar |
| Panjang Keseluruhan | 92.4 in 2346 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 21.3 in 542 mm |
| Bobot | 1161.8 lb 527 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 57-87 L/min (15-23 gpm) 57-87 L/min (15-23 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi) |
| Kecepatan Tip (Tergantung Aliran) | 3417-5246 mpm (11.210-17.211 fpm) 3417-5246 mpm (11.210-17.211 fpm) |
| Kapasitas Motor | 8.5 in³/rev 140 cm³/rev |
| Torsi Poros Penggerak | 217-329 N.m (160-243 lb/ft) 217-329 N.m (160-243 lb/ft) |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan