Ikhtisar
Brushcutter Cat® digunakan untuk membersihkan lahan dan semak.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 7
| Lebar Keseluruhan | 74 in 1880 mm |
| Lebar Pemotongan | 72 in 1829 mm |
| Diameter Pemotongan Maksimum | 3 in 76 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Standar tanpa Listrik Aliran Standar tanpa Listrik |
| Panjang Keseluruhan | 85 in 2159 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 21.3 in 542 mm |
| Bobot | 1093.5 lb 496 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 57-87 L/min (15-23 gpm) 57-87 L/min (15-23 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi) |
| Kecepatan Tip (Tergantung Aliran) | 3175-4845 mpm (10.415-15.897 fpm) 3175-4845 mpm (10.415-15.897 fpm) |
| Kapasitas Motor | 8.5 in³/rev 140 cm³/rev |
| Torsi Poros Penggerak | 217-329 N.m (160-243 lb/ft) 217-329 N.m (160-243 lb/ft) |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan