Ikhtisar
Brushcutter Industri Cat® paling baik untuk pemeliharaan jalan, pembersihan lahan, dan pemotongan semak.
Spesifikasi Utama
Brushcutter Industri Cat® paling baik untuk pemeliharaan jalan, pembersihan lahan, dan pemotongan semak.
Menampilkan 1-6 dari 10
| Lebar Keseluruhan | 75.2 in 1911 mm |
| Lebar Pemotongan | 72 in 1829 mm |
| Diameter Pemotongan Maksimum | 8 in 203 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | XPS Aliran Tinggi XPS Aliran Tinggi |
| Panjang Keseluruhan | 85.4 in 2170 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 28.9 in 733 mm |
| Bobot | 2363.4 lb 1072 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 120-125 L/min (31-33 gpm) 120-125 L/min (31-33 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 200-280 bar (2800-4100 psi) 200-280 bar (2800-4100 psi) |
| Kecepatan Tip (Tergantung Aliran) | 3.180-3.300 mpm (10.433-10.827 fpm) 3.180-3.300 mpm (10.433-10.827 fpm) |
| Kapasitas Motor | 11.9 in³/rev 195 cm³/rev |
| Torsi Poros Penggerak | 444-829 N·m (327-611 lb/ft) 444-829 N·m (327-611 lb/ft) |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan