Ikhtisar
Brushcutter Industri Cat® paling baik untuk pemeliharaan jalan, pembersihan lahan, dan pemotongan semak.
Spesifikasi Utama
Brushcutter Industri Cat® paling baik untuk pemeliharaan jalan, pembersihan lahan, dan pemotongan semak.
Menampilkan 1-6 dari 10
| Lebar Keseluruhan | 75.2 in 1911 mm |
| Lebar Pemotongan | 72 in 1829 mm |
| Diameter Pemotongan Maksimum | 8 in 203 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Standar tanpa Listrik Aliran Standar tanpa Listrik |
| Panjang Keseluruhan | 85.4 in 2170 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 28.9 in 733 mm |
| Bobot | 2363.4 lb 1072 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 76-87 L/min (20-23 gpm) 76-87 L/min (20-23 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 200-230 bar (2800-3300 psi) 200-230 bar (2800-3300 psi) |
| Kecepatan Tip (Tergantung Aliran) | 2.436-2.772 mpm (7.992-9.094 fpm) 2.436-2.772 mpm (7.992-9.094 fpm) |
| Kapasitas Motor | 9.8 in³/rev 160 cm³/rev |
| Torsi Poros Penggerak | 369-566 N·m (272-417 lb/ft) 369-566 N·m (272-417 lb/ft) |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan