Ikhtisar
Brushcutter Cat® digunakan untuk membersihkan lahan dan semak.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 7
| Lebar Keseluruhan | 62 in 1575 mm |
| Lebar Pemotongan | 60 in 1524 mm |
| Diameter Pemotongan Maksimum | 3 in 76 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Standar tanpa Listrik Aliran Standar tanpa Listrik |
| Panjang Keseluruhan | 73 in 1854 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 21.3 in 542 mm |
| Bobot | 939.2 lb 426 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 57-69 L/min (15-18 gpm) 57-69 L/min (15-18 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi) |
| Kecepatan Tip (Tergantung Aliran) | 3987-4821 mpm (13.080-15.816 fpm) 3987-4821 mpm (13.080-15.816 fpm) |
| Kapasitas Motor | 6.1 in³/rev 100 cm³/rev |
| Torsi Poros Penggerak | 152-233 N.m (112-172 lb/ft) 152-233 N.m (112-172 lb/ft) |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan