| Torsi Poros Penggerak pada Tekanan Maksimum | 3037.3 lb/ft 4118 N·m |
| Metode Penggerak | Motor Gerotor - Reduksi Planetary Tunggal Motor Gerotor - Reduksi Planetary Tunggal |
| Desain Bracket Pemasangan | Skid Steer Loader Coupler Skid Steer Loader Coupler |
| Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Standar Aliran Standar |
| Aliran Hidraulik Optimal | 42-83 L/min (11-22 gpm) 42-83 L/min (11-22 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Lebar Keseluruhan - dengan Bracket | 45.4 in 1152 mm |
| Panjang Keseluruhan - dengan Bracket | 23.5 in 598 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 36.8 in 934 mm |
| Diameter Rumah | 9.9 in 252 mm |
| Kisaran Swing | 102 derajat 102 derajat |
| Kisaran Ayun (ke depan/ke belakang) | 120 derajat 120 derajat |
| Kisaran Ayun (Kiri/Kanan) | 102 derajat 102 derajat |
| Bobot | 366 lb 166 kg |
| Kapasitas Motor | 15 in³ 250 cm³ |
| Kecepatan Bit pada Aliran Maksimum | 71 rpm 71 rpm |
| Ukuran Poros Output Hex | 2 in 51 mm |
Auger A41, Skid Steer Coupler
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Torsi Poros Penggerak pada Tekanan Maksimum
- 3037.3 lb/ft
- 4118 N·m
- Metode Penggerak
- Motor Gerotor - Reduksi Planetary Tunggal
- Motor Gerotor - Reduksi Planetary Tunggal
- Desain Bracket Pemasangan
- Skid Steer Loader Coupler
- Skid Steer Loader Coupler
Ikhtisar
Auger Cat® digunakan aplikasi pengeboran lubang pancang pembuatan dan pemasangan pijakan, pagar, penanda, pohon dan tanaman dalam pekerjaan pertanian, penyiapan lahan, dan pelanskapan.
Sekilas Fitur
- A23 dilengkapi motor hidraulik tipe gerotor dengan kecepatan variabel dua arah yang menghasilkan kecepatan bit dan torsi output yang optimal untuk pekerjaan tugas ringan hingga sedang.
- A41 dilengkapi motor hidraulik tipe gerotor penggerak planetary reduksi tunggal dengan kecepatan variabel dua arah yang dipasang pada kotak roda-gigi planetary untuk menghasilkan kecepatan bit dan torsi output yang optimal pada aplikasi tugas ringan hingga sedang.
- A68 dilengkapi motor roda gigi hidraulik penggerak planetary reduksi ganda dengan kecepatan variabel dua arah yang dipasang pada kotak roda-gigi planetary untuk menghasilkan kecepatan bit dan torsi output yang optimal untuk kebutuhan pengeboran tugas sedang hingga berat kinerja tinggi.
Spesifikasi Produk untuk A41, Skid Steer Coupler
Lihat bagaimana A41, Skid Steer Coupler dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Auger
A41, Skid Steer Coupler
Dipilih
- Torsi Poros Penggerak pada Tekanan Maksimum
- 3037.3 lb/ft
- 4118 N·m
- Metode Penggerak
- Motor Gerotor - Reduksi Planetary Tunggal
- Motor Gerotor - Reduksi Planetary Tunggal
- Desain Bracket Pemasangan
- Skid Steer Loader Coupler
- Skid Steer Loader Coupler
Auger
A23, Mini Excavator 3 Ton
- Torsi Poros Penggerak pada Tekanan Maksimum
- 1699.3 lb/ft
- 2304 N·m
- Metode Penggerak
- Motor Gerotor - Penggerak Langsung
- Motor Gerotor - Penggerak Langsung
- Desain Bracket Pemasangan
- Mini Excavator Pin-On 3 Ton
- Mini Excavator Pin-On 3 Ton
Auger
A41, Mini Excavator 3 Ton
- Torsi Poros Penggerak pada Tekanan Maksimum
- 3038.8 lb/ft
- 4120 N·m
- Metode Penggerak
- Motor Gerotor - Reduksi Planetary Tunggal
- Motor Gerotor - Reduksi Planetary Tunggal
- Desain Bracket Pemasangan
- Mini Excavator Pin-On 3 Ton
- Mini Excavator Pin-On 3 Ton
assignment Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Galeri Media
Foto
Tampilan 360
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Auger Cat® di Tempat Kerja dengan Compact Wheel Loader 908M
Auger Cat® di Tempat Kerja dengan Multi Terrain Loader 277D