Ekstensi 305 mm (12 in)

Ekstensi 305 mm (12 in) Ekstensi

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang Keseluruhan
19.3 in
491 mm
Bobot
19.8 lb
9 kg
Jumlah Penyetelan
3
3

Sekilas Fitur

Batang Ekstensi

Batang Ekstensi

Batang ekstensi tersedia dalam beberapa pilihan panjang yang dapat digunakan dengan sistem auger untuk kebutuhan penggalian pada kedalaman berbeda.
Pin Retensi

Pin Retensi

Pin retensi digunakan untuk dengan cepat mengganti auger flight pada unit penggerak dan menyetel kedalaman batang ekstensi.

Spesifikasi Produk untuk Ekstensi 305 mm (12 in)

Panjang Keseluruhan 19.3 in 491 mm
Bobot 19.8 lb 9 kg
Jumlah Penyetelan 3 3

Lihat bagaimana Ekstensi 305 mm (12 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.