Ikhtisar
Didesain untuk menggali lubang tiang dan pijakan, mencabut semak dan pohon dengan mudah dan efisien.
Spesifikasi Utama
Didesain untuk menggali lubang tiang dan pijakan, mencabut semak dan pohon dengan mudah dan efisien.
Menampilkan 1-6 dari 5
| Tipe | Rock Head Bit Rock Head Bit |
| Panjang Keseluruhan | 48.1 in 1221 mm |
| Bobot | 218.3 lb 99 kg |
| Diameter Pemotongan | 20 in 508 mm |
| Jumlah Gigi | 17 17 |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan