Ikhtisar
Didesain untuk menggantikan poros penggerak output HEX ke Bundar atau poros penggerak output Bundar ke HEX.
Spesifikasi Utama
Didesain untuk menggantikan poros penggerak output HEX ke Bundar atau poros penggerak output Bundar ke HEX.
| Panjang Keseluruhan | 14.5 in 368 mm |
| Bobot | 15.4 lb 7 kg |
| Ukuran Poros | Ujung Hex 52 mm (2 in), Ujung Bundar 65 mm (2,6 in) Ujung Hex 52 mm (2 in), Ujung Bundar 65 mm (2,6 in) |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan