Foto Studio

Unit Penggerak Penggerak Auger A11

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Torsi Poros Penggerak pada Tekanan Maksimum
815 lb/ft
1105 N·m
Metode Penggerak
Motor Gerotor - Penggerak Langsung
Motor Gerotor - Penggerak Langsung
Hidraulik yang Diperlukan
Aliran Standar
Aliran Standar

Ikhtisar

Unit Penggerak Auger Cat® digunakan sebagai pengganti/peningkatan untuk bracket auger pelanggan yang sudah ada.

Spesifikasi Produk untuk Penggerak Auger A11

Torsi Poros Penggerak pada Tekanan Maksimum 815 lb/ft 1105 N·m
Metode Penggerak Motor Gerotor - Penggerak Langsung Motor Gerotor - Penggerak Langsung
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Aliran Hidraulik Optimal 75-90 L/mnt (20-24 gpm) 75-90 L/mnt (20-24 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 105-150 bar (1523-2176 psi) 105-150 bar (1523-2176 psi)
Lebar Keseluruhan 11 in 280 mm
Panjang Keseluruhan 11.1 in 282 mm
Tinggi Keseluruhan 27.8 in 707 mm
Diameter Rumah 11 in 280 mm
Berat 152.6 lb 69.2 kg
Kapasitas Motor 24 in³ 393 cm³
Kecepatan Bit pada Aliran Maksimum 191 RPM 191 RPM
Ukuran Poros Output Hex 2 in 51 mm

Lihat bagaimana Penggerak Auger A11 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Penggerak Auger A11

Lihat Penawaran Lainnya