Ikhtisar
Didesain untuk menggali lubang tiang dan pijakan, mencabut semak dan pohon dengan mudah dan efisien.
Spesifikasi Utama
Didesain untuk menggali lubang tiang dan pijakan, mencabut semak dan pohon dengan mudah dan efisien.
Menampilkan 1-6 dari 5
| Tipe | Bit Industri Bit Industri |
| Panjang Keseluruhan | 48 in 1219 mm |
| Bobot | 90.4 lb 41 kg |
| Diameter Pemotongan | 12 in 305 mm |
| Ekstensi Bit Kompatibel | 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) |
| Jumlah Gigi | 4 4 |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan