Bit Standar 152 mm (6 in)

Bit Auger Bit Standar 152 mm (6 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Tipe
Bit Standar
Bit Standar
Panjang Keseluruhan
48.7 in
1238 mm
Bobot
50.7 lb
23 kg

Ikhtisar

Didesain untuk menggali lubang tiang dan pijakan, mencabut semak dan pohon dengan mudah dan efisien.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Tugas Standar

Tugas Standar

Bit tugas standar digunakan dalam kondisi permukaan tanah normal dan aplikasi batuan mudah pecah untuk penggalian biasa. Sesuai untuk kapasitas gali 250-300 lubang per hari, memungkinkan penggantian gigi dengan cepat.
Bit Pohon

Bit Pohon

Bit pohon sesuai untuk digunakan pada tanah abrasif dan batuan mudah pecah. Bit pohon memiliki ujung tirus untuk mengebor lubang atas diameter besar untuk root ball dan lubang diameter lebih kecil untuk mulsa atau pupuk.
Bit Industri

Bit Industri

Bit industri memberikan retensi gigi yang luar biasa pada penggalian, yang memungkinkan kemudahan pelepasan dan pemasangan.
Bit Kepala Bor Batu Standar (dibautkan)

Bit Kepala Bor Batu Standar (dibautkan)

Bit kepala bor batu standar mengubah bit standar menjadi bit versi industri untuk penggunaan dari kondisi permukaan tanah normal ke kondisi berat, termasuk permukaan batuan keras dan berbagai kondisi tipe batu beton. Bit dapat dengan mudah dilepaskan ketika kembali bekerja di kondisi tanah atau permukaan normal.
Kepala dan Gigi Bor Batu

Kepala dan Gigi Bor Batu

Kepala bor batu standar memiliki bahu lebar untuk meningkatkan fungsi perlindungan pelindung sambungan untuk penggunaan di batuan mudah pecah dan tanah sangat padat. Variasi auger flight tersedia untuk menangani berbagai kondisi permukaan tanah. Gigi pengukur untuk flat dan ruang luar dan/atau gigi chisel untuk ruang dalam. Flight tersedia dengan bagian muka diperkeras atau karbida untuk menangani tanah abrasif dan batuan yang dipadatkan.

Spesifikasi Produk untuk Bit Standar 152 mm (6 in)

Tipe Bit Standar Bit Standar
Panjang Keseluruhan 48.7 in 1238 mm
Bobot 50.7 lb 23 kg
Diameter Pemotongan 6 in 152 mm
Ekstensi Bit Kompatibel 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in)
Jumlah Gigi 2 2

Lihat bagaimana Bit Standar 152 mm (6 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.