Ikhtisar
Auger Cat® digunakan aplikasi pengeboran lubang pancang pembuatan dan pemasangan pijakan, pagar, penanda, pohon dan tanaman dalam pekerjaan pertanian, penyiapan lahan, dan pelanskapan.
Spesifikasi Utama
Auger Cat® digunakan aplikasi pengeboran lubang pancang pembuatan dan pemasangan pijakan, pagar, penanda, pohon dan tanaman dalam pekerjaan pertanian, penyiapan lahan, dan pelanskapan.
Menampilkan 1-6 dari 6
| Torsi Poros Penggerak pada Tekanan Maksimum | 5034.6 lb/ft 6826 N·m |
| Metode Penggerak | Motor Gerotor - Reduksi Planetary Ganda Motor Gerotor - Reduksi Planetary Ganda |
| Desain Bracket Pemasangan | Mini Excavator 5 Ton Pin-On Mini Excavator 5 Ton Pin-On |
| Hidraulik yang Diperlukan | XPS Aliran Tinggi XPS Aliran Tinggi |
| Aliran Hidraulik Optimal | 95-130 L/min (25-34 gpm) 95-130 L/min (25-34 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 207-290 bar (3002-4206 psi) 207-290 bar (3002-4206 psi) |
| Lebar Keseluruhan - dengan Bracket | 11.4 in 289 mm |
| Panjang Keseluruhan - dengan Bracket | 14.2 in 361 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 36.1 in 916 mm |
| Diameter Rumah | 11 in 280 mm |
| Kisaran Ayun (ke depan/ke belakang) | 60 derajat 60 derajat |
| Kisaran Ayun (Kiri/Kanan) | 76 derajat 76 derajat |
| Bobot | 233.7 lb 106 kg |
| Kapasitas Motor | 2.67 in³ 44 cm³ |
| Kecepatan Bit pada Aliran Maksimum | 81 rpm 81 rpm |
| Ukuran Poros Output Hex | 2 in 51 mm |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Auger Cat® di Tempat Kerja dengan Compact Wheel Loader 908M
Auger Cat® di Tempat Kerja dengan Multi Terrain Loader 277D