Ekstensi 914 mm (36 in)

Ekstensi Ekstensi 914 mm (36 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang Keseluruhan
42 in
1067 mm
Bobot
44.1 lb
20 kg
Jumlah Penyetelan
0
0

Ikhtisar

Didesain untuk meningkatkan kedalaman penggalian sistem auger.

Spesifikasi Produk untuk Ekstensi 914 mm (36 in)

Panjang Keseluruhan 42 in 1067 mm
Bobot 44.1 lb 20 kg
Jumlah Penyetelan 0 0

Lihat bagaimana Ekstensi 914 mm (36 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Ekstensi 914 mm (36 in)

Lihat Penawaran Lainnya