A11, Mini Excavator 2 Ton

A11, Mini Excavator 2 Ton Auger

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Torsi Poros Penggerak pada Tekanan Maksimum
815 lb/ft
1105 N·m
Metode Penggerak
Motor Gerotor - Penggerak Langsung
Motor Gerotor - Penggerak Langsung
Desain Bracket Pemasangan
Mini Excavator 2 Ton Pin-On
Mini Excavator 2 Ton Pin-On

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Aplikasi

Aplikasi

Auger Cat® digunakan aplikasi pengeboran lubang pancang pembuatan dan pemasangan pijakan, pagar, penanda, pohon dan tanaman dalam pekerjaan pertanian, penyiapan lahan, dan pelanskapan.
Cat

Sistem Penggerak Ganda

Tiga sistem penggerak yang berbeda, semua dirancang dengan kecepatan dan torsi yang tepat untuk bekerja di berbagai tipe tanah.

  • A23 dilengkapi motor hidraulik tipe gerotor dengan kecepatan variabel dua arah yang menghasilkan kecepatan bit dan torsi output yang optimal untuk pekerjaan tugas ringan hingga sedang.
  • A41 dilengkapi motor hidraulik tipe gerotor penggerak planetary reduksi tunggal dengan kecepatan variabel dua arah yang dipasang pada kotak roda-gigi planetary untuk menghasilkan kecepatan bit dan torsi output yang optimal pada aplikasi tugas ringan hingga sedang.
  • A68 dilengkapi motor roda gigi hidraulik penggerak planetary reduksi ganda dengan kecepatan variabel dua arah yang dipasang pada kotak roda-gigi planetary untuk menghasilkan kecepatan bit dan torsi output yang optimal untuk kebutuhan pengeboran tugas sedang hingga berat kinerja tinggi.
Bit Kasar untuk Setiap Aplikasi

Bit Kasar untuk Setiap Aplikasi

Bit kasar dapat disesuaikan dengan sejumlah proyek. Bit standar, bit pohon, bit industri, dan bit kepala bor batu standar (dibautkan) ditawarkan untuk memenuhi berbagai aplikasi dan kondisi permukaan tanah.
Ekstensi dan Adaptor Bit

Ekstensi dan Adaptor Bit

Berbagai ekstensi dapat dipilih untuk penggalian lebih dalam dan pengadaptasian desain bit poros bundar atau hex. Pin retensi mengurangi waktu penggantian auger flight.
Sambungan Artikulasi

Sambungan Artikulasi

Sambungan artikulasi memastikan auger tergantung lurus, dan tidak terpengaruh oleh pemosisian alat berat.
Stoper Swing Mekanis

Stoper Swing Mekanis

Stoper swing mekanis melindungi auger dari ayunan berlebih.

Spesifikasi Produk untuk A11, Mini Excavator 2 Ton

Torsi Poros Penggerak pada Tekanan Maksimum 815 lb/ft 1105 N·m
Metode Penggerak Motor Gerotor - Penggerak Langsung Motor Gerotor - Penggerak Langsung
Desain Bracket Pemasangan Mini Excavator 2 Ton Pin-On Mini Excavator 2 Ton Pin-On
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Aliran Hidraulik Optimal 75-90 L/min (20-24 gpm) 75-90 L/min (20-24 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 105-150 bar (1523-2176 psi) 105-150 bar (1523-2176 psi)
Lebar Keseluruhan - dengan Bracket 11 in 280 mm
Panjang Keseluruhan - dengan Bracket 11 in 280 mm
Tinggi Keseluruhan 35.4 in 900 mm
Diameter Rumah 11 in 280 mm
Kisaran Ayun (ke depan/ke belakang) 36 derajat 36 derajat
Kisaran Ayun (Kiri/Kanan) 76 derajat 76 derajat
Bobot 178.6 lb 81 kg
Kapasitas Motor 24 in³ 393 cm³
Kecepatan Bit pada Aliran Maksimum 191 rpm 191 rpm
Ukuran Poros Output Hex 2 in 51 mm

Lihat bagaimana A11, Mini Excavator 2 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Auger Cat® di Tempat Kerja dengan Compact Wheel Loader 908M

Auger Cat® di Tempat Kerja dengan Multi Terrain Loader 277D

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Auger Cat® di Tempat Kerja dengan Compact Wheel Loader 908M
Auger Cat® di Tempat Kerja dengan Multi Terrain Loader 277D

Attachment Auger Cat® di Tempat Kerja

Attachment Auger Cat® di Tempat Kerja

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk A11, Mini Excavator 2 Ton

Lihat Penawaran Lainnya