Ekstensi 1829 mm (72 in)

Ekstensi Ekstensi 1829 mm (72 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang Keseluruhan
78 in
1981 mm
Bobot
77.2 lb
35 kg
Jumlah Penyetelan
0
0

Ikhtisar

Didesain untuk meningkatkan kedalaman penggalian sistem auger.

Spesifikasi Produk untuk Ekstensi 1829 mm (72 in)

Panjang Keseluruhan 78 in 1981 mm
Bobot 77.2 lb 35 kg
Jumlah Penyetelan 0 0

Lihat bagaimana Ekstensi 1829 mm (72 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Ekstensi 1829 mm (72 in)

Lihat Penawaran Lainnya