Ikhtisar
Unit Penggerak Auger Cat® digunakan sebagai pengganti/peningkatan untuk bracket auger pelanggan yang sudah ada.
Spesifikasi Utama
Unit Penggerak Auger Cat® digunakan sebagai pengganti/peningkatan untuk bracket auger pelanggan yang sudah ada.
Menampilkan 1-6 dari 4
| Torsi Poros Penggerak pada Tekanan Maksimum | 5034.6 lb/ft 6826 N·m |
| Metode Penggerak | Motor Gerotor - Reduksi Planetary Ganda Motor Gerotor - Reduksi Planetary Ganda |
| Hidraulik yang Diperlukan | XPS Aliran Tinggi XPS Aliran Tinggi |
| Aliran Hidraulik Optimal | 95-130 L/min (25-34 gpm) 95-130 L/min (25-34 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 207-290 bar (3002-4206 psi) 207-290 bar (3002-4206 psi) |
| Lebar Keseluruhan | 11 in 280 mm |
| Panjang Keseluruhan | 11.1 in 282 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 27.9 in 709 mm |
| Diameter Rumah | 11.1 in 282 mm |
| Bobot | 216.5 lb 98.2 kg |
| Kapasitas Motor | 2.7 in³ 44 cm³ |
| Kecepatan Bit pada Aliran Maksimum | 81 RPM 81 RPM |
| Ukuran Poros Output Hex | 2 in 51 mm |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan