Ikhtisar
Unit Penggerak Auger Cat® digunakan sebagai pengganti/peningkatan untuk bracket auger pelanggan yang sudah ada.
Spesifikasi Utama
Unit Penggerak Auger Cat® digunakan sebagai pengganti/peningkatan untuk bracket auger pelanggan yang sudah ada.
Menampilkan 1-6 dari 4
| Torsi Poros Penggerak pada Tekanan Maksimum | 1699.3 lb/ft 2304 N·m |
| Metode Penggerak | Motor Gerotor - Penggerak Langsung Motor Gerotor - Penggerak Langsung |
| Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Standar Aliran Standar |
| Aliran Hidraulik Optimal | 42-83 L/min (11-22 gpm) 42-83 L/min (11-22 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Lebar Keseluruhan | 11 in 280 mm |
| Panjang Keseluruhan | 11.1 in 282 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 29.6 in 751 mm |
| Diameter Rumah | 11 in 280 mm |
| Bobot | 199.1 lb 90.3 kg |
| Kapasitas Motor | 38.4 in³ 629 cm³ |
| Kecepatan Bit pada Aliran Maksimum | 127 RPM 127 RPM |
| Ukuran Poros Output Hex | 2 in 51 mm |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan