Adaptor Hex ke Bundar

Adaptor Adaptor Hex ke Bundar

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang Keseluruhan
15.5 in
394 mm
Bobot
15.4 lb
7 kg
Ukuran Poros
Ujung Hex 52 mm (2 in), Ujung Bundar 65 mm (2,6 in)
Ujung Hex 52 mm (2 in), Ujung Bundar 65 mm (2,6 in)

Ikhtisar

Didesain untuk menggantikan poros penggerak output HEX ke Bundar atau poros penggerak output Bundar ke HEX.

Sekilas Fitur

Adaptor HEX dan Bundar

Adaptor HEX dan Bundar

Adaptor Hex ke Bundar dan Bundar ke Hex tersedia untuk membuat unit penggerak auger kompatibel dengan poros penggerak output Hex Auger Cat®.
Adaptor Bundar ke Hex

Adaptor Bundar ke Hex

Adaptor Bundar ke Hex tersedia untuk bit auger yang kompatibel dengan unit penggerak dengan poros penggerak output.

Spesifikasi Produk untuk Adaptor Hex ke Bundar

Panjang Keseluruhan 15.5 in 394 mm
Bobot 15.4 lb 7 kg
Ukuran Poros Ujung Hex 52 mm (2 in), Ujung Bundar 65 mm (2,6 in) Ujung Hex 52 mm (2 in), Ujung Bundar 65 mm (2,6 in)

Lihat bagaimana Adaptor Hex ke Bundar dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.