| Tipe | Rock Head Bit Rock Head Bit |
| Panjang Keseluruhan | 9.4 in 238 mm |
| Bobot | 23.4 lb 10.6 kg |
| Diameter Pemotongan | 7.5 in 190 mm |
| Jumlah Gigi | 8 8 |
Bit Auger untuk Auger 152 mm (6 in)
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Tipe
- Rock Head Bit
- Rock Head Bit
- Panjang Keseluruhan
- 9.4 in
- 238 mm
- Bobot
- 23.4 lb
- 10.6 kg
Ikhtisar
Didesain untuk menggali lubang tiang dan pijakan, mencabut semak dan pohon dengan mudah dan efisien.
Sekilas Fitur
Spesifikasi Produk untuk untuk Auger 152 mm (6 in)
Lihat bagaimana untuk Auger 152 mm (6 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Aksesori Auger
untuk Auger 152 mm (6 in)
Dipilih
- Tipe
- Rock Head Bit
- Rock Head Bit
- Panjang Keseluruhan
- 9.4 in
- 238 mm
- Bobot
- 23.4 lb
- 10.6 kg
Aksesori Auger
Bit Standar 102 mm (4 in)
- Tipe
- Bit Standar
- Bit Standar
- Panjang Keseluruhan
- 48 in
- 1219 mm
- Bobot
- 39.7 lb
- 18 kg
Aksesori Auger
Bit Industri 152 mm (6 in)
- Tipe
- Bit Industri
- Bit Industri
- Panjang Keseluruhan
- 48.2 in
- 1224 mm
- Bobot
- 57.3 lb
- 26 kg
assignment Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Galeri Media
Foto
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan