| Tipe | Rock Head Bit Rock Head Bit |
| Panjang Keseluruhan | 11.9 in 301 mm |
| Bobot | 78.9 lb 35.79 kg |
| Diameter Pemotongan | 25.5 in 647 mm |
| Jumlah Gigi | 20 20 |
Bit Auger Kepala Bor Batu 610 mm (24 in)
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Tipe
- Rock Head Bit
- Rock Head Bit
- Panjang Keseluruhan
- 11.9 in
- 301 mm
- Bobot
- 78.9 lb
- 35.79 kg
Ikhtisar
Didesain untuk menggali lubang tiang dan pijakan, mencabut semak dan pohon dengan mudah dan efisien.
Sekilas Fitur
Spesifikasi Produk untuk Kepala Bor Batu 610 mm (24 in)
Lihat bagaimana Kepala Bor Batu 610 mm (24 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Aksesori Auger
Kepala Bor Batu 610 mm (24 in)
Dipilih
- Tipe
- Rock Head Bit
- Rock Head Bit
- Panjang Keseluruhan
- 11.9 in
- 301 mm
- Bobot
- 78.9 lb
- 35.79 kg
Aksesori Auger
Bit Pohon 610 mm (24 in)
- Tipe
- Bit Pohon
- Bit Pohon
- Panjang Keseluruhan
- 50.7 in
- 1289 mm
- Diameter Pemotongan
- 610/305 mm (24/12 in)
- 610/305 mm (24/12 in)
Aksesori Auger
Bit Industri 610 mm (24 in)
- Tipe
- Bit Industri
- Bit Industri
- Panjang Keseluruhan
- 48 in
- 1219 mm
- Bobot
- 149.9 lb
- 68 kg
assignment Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Galeri Media
Foto
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan