A23, Skid Steer Coupler

Auger A23, Skid Steer Coupler

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Torsi Poros Penggerak pada Tekanan Maksimum
1699.3 lb/ft
2304 N·m
Metode Penggerak
Motor Gerotor - Penggerak Langsung
Motor Gerotor - Penggerak Langsung
Desain Bracket Pemasangan
Skid Steer Loader Coupler
Skid Steer Loader Coupler

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Aplikasi

Aplikasi

Auger Cat® digunakan aplikasi pengeboran lubang pancang pembuatan dan pemasangan pijakan, pagar, penanda, pohon dan tanaman dalam pekerjaan pertanian, penyiapan lahan, dan pelanskapan.
Cat

Sistem Penggerak Ganda

Tiga sistem penggerak yang berbeda, semua dirancang dengan kecepatan dan torsi yang tepat untuk bekerja di berbagai tipe tanah.

  • A23 dilengkapi motor hidraulik tipe gerotor dengan kecepatan variabel dua arah yang menghasilkan kecepatan bit dan torsi output yang optimal untuk pekerjaan tugas ringan hingga sedang.
  • A41 dilengkapi motor hidraulik tipe gerotor penggerak planetary reduksi tunggal dengan kecepatan variabel dua arah yang dipasang pada kotak roda-gigi planetary untuk menghasilkan kecepatan bit dan torsi output yang optimal pada aplikasi tugas ringan hingga sedang.
  • A68 dilengkapi motor roda gigi hidraulik penggerak planetary reduksi ganda dengan kecepatan variabel dua arah yang dipasang pada kotak roda-gigi planetary untuk menghasilkan kecepatan bit dan torsi output yang optimal untuk kebutuhan pengeboran tugas sedang hingga berat kinerja tinggi.
Bit Kasar untuk Setiap Aplikasi

Bit Kasar untuk Setiap Aplikasi

Bit kasar dapat disesuaikan dengan sejumlah proyek. Bit standar, bit pohon, bit industri, dan bit kepala bor batu standar (dibautkan) ditawarkan untuk memenuhi berbagai aplikasi dan kondisi permukaan tanah.
Ekstensi dan Adaptor Bit

Ekstensi dan Adaptor Bit

Berbagai ekstensi dapat dipilih untuk penggalian lebih dalam dan pengadaptasian desain bit poros bundar atau hex. Pin retensi mengurangi waktu penggantian auger flight.
Bracket Pemasangan Kasar

Bracket Pemasangan Kasar

Bracket pemasangan Exclusive Cat® untuk pemantapan struktur yang kokoh, fleksibilitas pemosisian, kemudahan transportasi, dan penyimpanan tegak lurus. Juga mencakup pijakan bergerigi untuk akses ke kabin yang lebih aman dan lebih mudah.

Spesifikasi Produk untuk A23, Skid Steer Coupler

Torsi Poros Penggerak pada Tekanan Maksimum 1699.3 lb/ft 2304 N·m
Metode Penggerak Motor Gerotor - Penggerak Langsung Motor Gerotor - Penggerak Langsung
Desain Bracket Pemasangan Skid Steer Loader Coupler Skid Steer Loader Coupler
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Aliran Hidraulik Optimal 42-83 L/min (11-22 gpm) 42-83 L/min (11-22 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Lebar Keseluruhan - dengan Bracket 45 in 1152 mm
Panjang Keseluruhan - dengan Bracket 23.5 in 598 mm
Tinggi Keseluruhan 40.2 in 1020 mm
Diameter Rumah 9.9 in 252 mm
Kisaran Swing 102 derajat 102 derajat
Kisaran Ayun (ke depan/ke belakang) 120 derajat 120 derajat
Kisaran Ayun (Kiri/Kanan) 102 derajat 102 derajat
Bobot 423.3 lb 192 kg
Kapasitas Motor 38 in³ 629 cm³
Kecepatan Bit pada Aliran Maksimum 127 rpm 127 rpm
Ukuran Poros Output Hex 2 in 51 mm

Lihat bagaimana A23, Skid Steer Coupler dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Auger Cat® di Tempat Kerja dengan Compact Wheel Loader 908M

Auger Cat® di Tempat Kerja dengan Multi Terrain Loader 277D

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Auger Cat® di Tempat Kerja dengan Compact Wheel Loader 908M
Auger Cat® di Tempat Kerja dengan Multi Terrain Loader 277D

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk A23, Skid Steer Coupler

Lihat Penawaran Lainnya