Ekstensi 610 mm (24 in)

Ekstensi 610 mm (24 in) Ekstensi

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang Keseluruhan
31.3 in
795 mm
Bobot
33.1 lb
15 kg
Jumlah Penyetelan
6
6

Sekilas Fitur

Batang Ekstensi

Batang Ekstensi

Batang ekstensi tersedia dalam beberapa pilihan panjang yang dapat digunakan dengan sistem auger untuk kebutuhan penggalian pada kedalaman berbeda.
Pin Retensi

Pin Retensi

Pin retensi digunakan untuk dengan cepat mengganti auger flight pada unit penggerak dan menyetel kedalaman batang ekstensi.

Spesifikasi Produk untuk Ekstensi 610 mm (24 in)

Panjang Keseluruhan 31.3 in 795 mm
Bobot 33.1 lb 15 kg
Jumlah Penyetelan 6 6

Lihat bagaimana Ekstensi 610 mm (24 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Ekstensi 610 mm (24 in)

Lihat Penawaran Lainnya